Traceparts

April 2026 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Neugarts Hochpräzisionsgetriebe | Neugart
  • Otto Ganter GmbH & Co. KG | GANTER
  • Molex HFM High‑Speed FAKRA‑Mini | Mouser Electronics
  • High-Speed Datentechnik | ODU GmbH & Co. KG
  • Antriebsregler mit Sicherheitsmodul | Stöber
  • Einkabelsignalsäule mit PROFINET-Verbindung | Werma
Design & Tech Trends selected by TraceParts
ONLINE ANSEHEN

Eine Auswahl von Design-

und Tech-Trends,

ausgewählt von TraceParts

April 2026

• Neugarts Hochpräzisionsgetriebe | Neugart

• Otto Ganter GmbH & Co. KG | GANTER

• Molex HFM High‑Speed FAKRA‑Mini | Mouser Electronics

• High-Speed Datentechnik | ODU GmbH & Co. KG

• Antriebsregler mit Sicherheitsmodul | Stöber

• Einkabelsignalsäule mit PROFINET-Verbindung | Werma

Neugarts Hochpräzisionsgetriebe

Neugarts Hochpräzisionsgetriebe

Neue Maßstäbe in Präzision & Leistung

Mit den PSNpro-, PSFNpro- und PSBNpro-Getrieben etabliert Neugart eine Getriebebaureihe neuer Leistungsklasse. Eine optimierte Zahnflankenqualität ermöglicht höhere Drehmomente bei gleicher Lebensdauer, die reduzierte Massenträgheit verbessert die Dynamik sowie Regelgüte und die Schrägverzahnung sorgt für hervorragenden Gleichlauf.

Otto Ganter GmbH & Co. KG

Otto Ganter GmbH & Co. KG

Rasten neu gedacht

Rastbolzen GN 823 von Ganter ergänzt das Sortiment um eine Variante mit Hebel für einfache, kraftsparende Bedienung – auch mit Handschuhen oder ohne Sicht. Er ist barrierearm, intuitiv nutzbar und in zwei Montagearten erhältlich. Edelstahlkomponenten sorgen für Korrosionsbeständigkeit, der robuste Hebel für Langlebigkeit im Einsatz.

Molex HFM High‑Speed FAKRA‑Mini

Molex HFM High‑Speed FAKRA‑Mini

28 Gbit/s, bis 20 GHz, 80 % Platzersparnis

Kompakte Automotive-Koaxialsteckverbinder mit einer Übertragungsrate bis 28 Gbit/s bei Frequenzen bis 20 GHz und einer Impedanz von 50 Ω – robust, vibrationsfest und skalierbar. Optionale CPA- und ISL-Halterung; Einzel-, Doppel-, Doppelstapel- und Vierfachvarianten, einschließlich versiegelter Optionen für raue Umgebungen. Erhältlich bei Mouser.

High-Speed Datentechnik

High-Speed Datentechnik

Zuverlässige Verbindungen von ODU

Die Kombination aus spezialisierten Steckverbindern und Kabeln sorgt dafür, dass Ihre Datenübertragung zuverlässig und performant bleibt. Standard- oder kundenspezifische Lösungen – von der Simulation bis zur Serienproduktion. ODU bietet vollständig getestete Lösungen für die sichere Übertragung aller gängigen Datenprotokolle.

Antriebsregler mit Sicherheitsmodul

Antriebsregler mit Sicherheitsmodul

Safety auf kleinem Raum für bis zu vier Achsen

Mit dem Sicherheitsmodul SX6 erweitert STÖBER seine Antriebsregler der 6. Generation um moderne Safety-Technik. Das Modul überwacht Bewegungen, führt Achsen zuverlässig in sichere Zustände und lässt sich über die integrierte Fail Safe over EtherCAT (FSoE)-Schnittstelle nahtlos in EtherCAT-basierte Automationssysteme einbinden.

Einkabelsignalsäule mit PROFINET-Verbindung

Einkabelsignalsäule mit PROFINET-Verbindung

Maximale Flexibilität für die Visualisierungssteuerung

WERMA Signaltechnik erweitert erneut ihre erfolgreiche LED-Signalsäulen-Serie „eSIGN“. Die Serie bietet brillante LED-Technologie, frei programmierbare Farben und Lichteffekte, vollflächige Signalisierung und ein elegantes, modernes Industriedesign.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.