• Azionamenti per stampanti di precisione | Faulhaber
• Relè a logica programmabile | Finder
• Alimentatori da laboratorio ad alte prestazioni | Conrad
• Scanner fissi da banco | Datalogic
• Sistema di fresatura | Seco
Nuova Serie OPTIMA D
Compatto e miniaturizzato per condizioni estreme
Scopri le soluzioni di interconnessione LEMO, affidabili per applicazioni di sicurezza e difesa, e lasciati sorprendere dalla nuova serie OPTIMA D, una soluzione di nuova generazione pensata per sistemi di difesa del futuro. Ideale anche per aerospazio e sistemi tattici che richiedono miniaturizzazione e massima affidabilità.
I motoriduttori DC a spazzole con commutazione in metallo prezioso ed encoder integrato della serie 1512 … SR IE2-8 di Faulhaber sono utilizzati nelle stampanti 3D NanoOne di UpNano. La tecnologia di avvolgimento piatto, basata su tre avvolgimenti in rame piatti e autoportanti, consente di ottenere un design estremamente compatto e ad alte prestazioni.
Grazie alla sua robustezza, il relè a logica programmabile OPTA presentato da Finder è in grado di operare in ambienti caratterizzati da forti fluttuazioni termiche e condizioni climatiche difficili e un modulo Bluetooth integrato. Infatti tramite un’app dedicata, gli operatori possono eseguire diagnostica immediata sul dispositivo e gestire l’impianto direttamente sul campo.
I sei modelli VSPP disponibili sulla Conrad Sourcing Platform sono in grado di offrire tensioni in uscita fino a 600 VDC e livelli di potenza fino a 3000 W. Sono pensati per applicazioni di laboratorio o di ricerca e sviluppo che in precedenza richiedevano soluzioni ad alta tensione dedicate.
Gli scanner fissi da banco Magellan 9600i e 9900i progettati da Datalogic sono dotati della soluzione software AI Smart Vision for Retail con IA integrata, in grado di rilevare in tempo reale le principali anomalie del checkout, come la mancata scansione, la sovrapposizione di più articoli, la sostituzione di etichette e il riconoscimento automatico dei prodotti.
High Feed SP07 presentato da Seco Tools è il sistema di fresatura che consente di aumentare i livelli di produttività, in particolare su componenti complessi. Un angolo di spoglia positivo garantisce una formazione ottimale del truciolo, mentre il design stabile dell’inserto e l’angolo di imbocco costante assicurano un comportamento di taglio prevedibile.
TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.