Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #30

Luglio 2022 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Guida all’utilizzo di un sistema PDMFunzionalità e vantaggi principali
  • Sensor Soluzioni di sensoriPer applicazioni Smart-Building
  • Cuscinetti SKF Explorer WRScacco all’usura
  • La serie ZXP7-X1-KA di SMCUnità di presa con vuoto per Robot Collaborativi
  • Inverter decentralizzatoDisponibile in 4 diverse grandezze
  • Strumento multifunzionePer tutti i parametri climatici

Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

Guida all’utilizzo di un sistema PDM

Funzionalità e vantaggi principali

Se il tuo team di ingegneri fatica a trovare, condividere e riutilizzare i progetti dei prodotti, specialmente su diversi strumenti ECAD e MCAD, potrebbe essere il momento di considerare un sistema migliore di gestione dei dati di prodotto (PDM, Product Data Management). Scarica il white paper e scopri le funzionalità e i vantaggi chiave offerti da una soluzione PDM…

White paper gratuito

Sensor Soluzioni di sensori

Per applicazioni Smart-Building

La serie ZXP7-X1-KA di SMC è stata specificamente progettata per essere utilizzata con i cobot. Si tratta di un’unità di presa con vuoto che può essere utilizzata in diversi settori applicativi, dall’industria alimentare al medicale, dall’industria del packaging al manifatturiero.Tantissimi i vantaggi a partire dalla programmazione facile


Scarica la brochure

Cuscinetti SKF Explorer WR

Scacco all’usura

Negli ultimi anni SKF ha migliorato costantemente gli standard qualitativi dei cuscinetti orientabili a rulli. Un esempio è l’esecuzione Upgrade Explorer WR (Wear Resistant)…

Leggi di più

La serie ZXP7-X1-KA di SMC

Unità di presa con vuoto per Robot Collaborativi

La serie ZXP7-X1-KA di SMC è stata specificamente progettata per essere utilizzata con i cobot. Si tratta di un’unità di presa con vuoto che può essere utilizzata in diversi settor…

Leggi di più

Inverter decentralizzato

Disponibile in 4 diverse grandezze

La serie Bonfiglioli di inverter DGM Modular è disponibile in 4 diverse grandezze, in base alla potenza selezionata e alla configurazione. Il DGM modular ottiene performance superiori unito ai motori a riluttanza, con un intervallo di potenza di 0,55–30 kW. L’intervallo di potenza è ampio in modo da adattarsi a qualsiasi tipo…

Leggi di più

Strumento multifunzione

Per tutti i parametri climatici

testo 440 dispone di pratici kit versatili, ideati appositamente per la misura di tutti i parametri che influenzano la qualità dell’aria. Questo strumento multifunzione ha tutto il necessario per ogni tipo di misura in ogni applicazione. Assicura una qualità dell’aria ottimale negli ambienti chiusi con testo 440!

Leggi di più

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tutti i diritti riservati

Circa l'autore

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts

Altri articoli simili