Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #43

Agosto 2023 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Dai nuova vita alla tua supply chain!
  • Nuovo alimentatore per OPTAPrestazioni ottimali e massima protezione
  • Microattuatori lineari Serie DRNuovi attuatori lineari ad alta precisione Serie DR
  • Computer Polywell per GPU Computing e AILa chiave per il futuro
  • Telecamera acustica – Design ergonomico ed efficienza strutturale
  • Motori ECX FLAT con elettronica integrataNovità per gli spazi limitati

Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

Dai nuova vita alla tua supply chain!

Risparmia fino al 90% di spazio a terra, migliora le performance dei tuoi operatori in sicurezza ed ergonomia. Scegli un sistema automatico che consegna le merci all’operatore evitando kilometri inutili in magazzino per cercare quello che serve.
Scegli un magazzino che garantisce sicurezza, tracciamento controllo e pulizia per un ambiente di lavoro piacevole e funzionale.

Scopri Modula

Nuovo alimentatore per OPTA

Prestazioni ottimali e massima protezione

L’alimentatore Tipo 78.12…2482 specifico per Opta permette al dispositivo di funzionare correttamente anche con l’attivazione di carichi, proteggendolo da ciò che accade nel sistema elettrico e, al tempo stesso, offrendo all’utente un prodotto affidabile e di lunga durata.


Scopri di più su findernet.com

Microattuatori lineari Serie DR

Nuovi attuatori lineari ad alta precisione Serie DR

I nuovi attuatori lineari della Serie DR di Oriental Motor, sono movimentati dai motori con encoder assoluto multigiro della Serie AZ oppure da motori passo passo open loop della Serie PKP ciò rende questi attuatori perfetti per compiere micromovimenti ad altissima precisione di posizionamento.
Grazie al rotore cavo e alla vite a ricircolo di sfere integrata il gioco è stato ridotto rendendo possibili spostamenti ad alta precisione.

Scopri di più

Computer Polywell per GPU Computing e AI

La chiave per il futuro

L’IA è diventata pervasiva, in evoluzione continua per essere più vicina agli utenti ed eseguire funzioni locali. Si tratta di una tecnologia a cui sono richieste programmazione ad alte prestazioni, apprendimento automatico e l’elaborazione di grandi quantità di dati.
Polywell Computers risponde a queste esigenze con due linee di prodotti di PC di dimensioni ridotte (SFF). La prima è una serie di PC con GPU Nvidia® integrate. La seconda è composta da PC ottimizzati per il processore visivo Intel® che supporta il toolkit OpenVINO.

Scopri di più

Telecamera acustica

Design ergonomico ed efficienza strutturale

Teledyne FLIR annuncia il lancio di Si124-LD Plus, aggiunta alla sua linea di telecamere acustiche Si124: un modello che offre agli ispettori professionisti un’interfaccia utente potenziata e funzioni software che migliorano la capacità di individuare anche le più piccole perdite dei compressori d’aria, in modo più rapido e preciso che mai, per rendere gli ambienti industriali più sicuri e produttivi.

Scopri di più

Motori ECX FLAT con elettronica integrata

Novità per gli spazi limitati

Con i nuovi motori ECX FLAT con elettronica integrata, vengono ora lanciati sul mercato i motori maxon brushless compatti con regolatori di velocità a quattro quadranti integrati basati sui rinomati motori High-Torque.

Scopri di più

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tutti i diritti riservati


Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.

Altri articoli simili