Traceparts

GIUGNO 2026 – Una selezione dei Trend di Design e Tecnologia svelata da TraceParts

  • Megadyne MEGAV Dynamic-MAX| Megadyne
  • Nuovi Connettori ad Alta Velocità| Lemo
  • Scopri l’ecosistema LAS| LAS
  • Interconnect Review #3| Connector Geek & TraceParts
  • Scanner industriali fissi | Datalogic
  • Inserto di fresatura| SECO
Design & Tech trends
VEDI ONLINE
logo tp
Trend di Design
e Tecnologia
per ingegneri e progettisti
Una selezione dei Trend di design e Tecnologia scelta da TraceParts – Giugno 2026
AdGlare Ad Server: Design & Tech Trends NL-ENemea
Megadyne MEGAV Dynamic-MAX

Megadyne MEGAV Dynamic-MAX

TIl nuovo standard nelle cinghie trapezoidali
Megadyne

Megadyne MEGAV Dynamic-MAX è una cinghia trapezoidale dentata a fianchi aperti di nuova generazione, progettata per ridefinire gli standard di prestazione nel settore.
• Fino al 40% di potenza in più rispetto alle cinghie trapezoidali a fianchi aperti standard
• Almeno il 95% di efficienza energetica
• Adatta a condizioni di lavoro estreme: da -40°C a +120°C
• Senza manutenzione
• Nessuna necessità di ritensionamento per tutta la durata utile della cinghia

Nuovi Connettori ad Alta Velocità

Nuovi Connettori ad Alta Velocità

Connettori a coppie ritorte veloci
LEMO

LEMO è entusiasta di annunciare l’espansione del suo collaudato portafoglio di trasferimento dati ad alta velocità con il rilascio di connettori USB 3.2 e Single Pair Ethernet.

Scopri l'ecosistema LAS

Scopri l’ecosistema LAS

Sicurezza e innovazione per l’industria
LAS

L’Ecosistema LAS integra soluzioni tecnologiche, consulenza specialistica e servizi tecnici in un approccio unico, coordinato e continuativo, pensato per accompagnare le aziende lungo tutto il percorso di messa in sicurezza di macchine e impianti.

Interconnect Review #3

Interconnect Review #3

Tendenze e approfondimenti sui connettori
Connector Geek & TraceParts

Scopri Interconnect Review #3 ed esplora come la selezione dei connettori si sta evolvendo nei diversi settori industriali, dalla modularità e dalle soluzioni ibride fino al dibattito tra crimpatura e saldatura. Questa edizione include inoltre approfondimenti sui prodotti e nuove prospettive sull’affidabilità nella progettazione dei connettori moderni.

Scanner industriali fissi

Scanner industriali fissi

Trasporto e smistamento più rapidi
Datalogic

MatrixTM 830 e 930 sono gli scanner industriali fissi progettati da Datalogic che sono in grado di scansionare nastri trasportatori larghi fino a un metro utilizzando un solo dispositivo. Si tratta di una soluzione mirata per lo smistamento dei pacchi, in grado di coniugare prestazioni di massimo livello con un costo di sistema competitivo.

Inserto di fresatura

Inserto di fresatura

Per lavorazioni di dimensioni ridotte
SECO

Il Double Turbo 11 è l’inserto di fresatura ideato da Seco Tools che consente ai produttori di massimizzare l’efficienza, ridurre i costi degli utensili e ottenere una qualità superficiale notevole, indipendentemente dal materiale o dalla sfida di lavorazione. La soluzione è a spallamento retto per spianatura, fresatura laterale e scanalatura.

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.