Traceparts

Ottobre 2026 – Una selezione dei Trend di Design e Tecnologia svelata da TraceParts

  • Come scegliere la cinghia giusta?| Megadyne
  • OPTIMA D: massime prestazioni| LEMO
  • Protezioni perimetrali su misura |LAS A&S automation and safety
  • Connettori fino a 120 GHz| Samtec
  • Buffer di clock a 1,2 V |Microchip Technology
  • Relè reed per misure precise| Pickering Electronics
Design & Tech trends
logo tp
Trend di Design
e Tecnologia
per ingegneri e progettisti
Una selezione dei Trend di design e Tecnologia scelta da TraceParts – Ottobre 2026
Come scegliere la cinghia giusta?

Come scegliere la cinghia giusta?

Richiedi un Sample Kit
Megadyne

Non tutte le cinghie di trasmissione sono progettate per affrontare le stesse sfide. Il Material Handling Sample Kit di Megadyne ti offre l'opportunità di toccare con mano una selezione di cinghie, confrontarne le caratteristiche e comprendere meglio quali possono essere più adatte alla tua applicazione. Solo le prime 10 aziende che ci contatteranno riceveranno il sample kit Megadyne.

OPTIMA D: massime prestazioni

OPTIMA D: massime prestazioni

Connettori compatti per ambienti estremi
LEMO

Scopri la serie OPTIMA D di LEMO: connettori compatti e robusti per applicazioni nei settori difesa e aerospazio. Con fino a 32 contatti, tenuta IP68 anche quando non accoppiati e schermatura EMI/RFI, offrono affidabilità negli ambienti più estremi. I sistemi Push-Pull o Break-Away e le diverse configurazioni facilitano l’integrazione.

Protezioni perimetrali su misura

Protezioni perimetrali su misura

Modulari, flessibili ed espandibili
LAS A&S automation and safety

Le protezioni perimetrali in alluminio permettono di mettere in sicurezza macchinari e aree produttive con configurazioni progettate sulle reali esigenze dell’impianto. Personalizzabili, modulari ed espandibili, possono essere adattate agli spazi disponibili e modificate nel tempo, seguendo l’evoluzione della linea produttiva.

Connettori fino a 120 GHz

Connettori fino a 120 GHz

Montaggio a compressione per PCB
Samtec

I connettori da 1 mm serie 100-CM di Samtec operano dalla DC fino a 120 GHz per applicazioni di test e misura alle onde millimetriche. Il montaggio a compressione verticale, senza brasatura, facilita installazione e sostituzione. Le scanalature di allineamento aiutano a centrare il contatto sul PCB e a preservare l’integrità del segnale.

Buffer di clock a 1,2 V

Buffer di clock a 1,2 V

Integrità del segnale per SoC e FPGA
Microchip Technology

La famiglia SY757xx di Microchip offre buffer di clock LVCMOS a 1,2 V per collegare SoC e FPGA a componenti con tensioni fino a 3,3 V. Con frequenze da 0 a 250 MHz e jitter additivo di soli 26 fs, semplifica il layout, riduce il numero di componenti e aiuta a preservare l’integrità del segnale nelle applicazioni ad alte prestazioni.

Relè reed per misure precise

Relè reed per misure precise

Compattezza e basso offset termico
Pickering Electronics

I relè reed Serie 120 di Pickering Electronics uniscono un ingombro di 3,9 × 3,9 mm a un basso offset termoelettrico. Nei test comparativi citati, hanno prodotto circa 46 µV contro 403 µV del relè di confronto: una riduzione dell’88,5%. Sono pensati per sistemi di collaudo, acquisizione dati e commutazione di segnali a basso livello.

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.