Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

Connecteur L32 B Han de Harting

Pour une utilisation optimale de l’espace d’assemblage

L’utilisation d’un connecteur L32 B Han de Harting permet à l’utilisateur de remplacer les deux tailles d’interfaces 16 B interfaces — en économisant jusqu’à 40% d’espace d’assemblage. Il est ainsi possible de transmettre de la puissance, des signaux et des données avec moins d’interfaces et moins de composants. Elle réduit également le temps nécessaire à l’assemblage des interfaces.

En savoir plus →

Détecteur de niveau Liquiphant FTL31

Détection de niveau de liquides

Le Liquiphant FTL31 est une sonde de niveau pour liquides. Le FTL31 est conçu pour les applications industrielles, par exemple sur les machines-outils. Le Liquiphant est utilisé comme sécurité antidébordement ou protection contre la marche à vide des pompes dans des systèmes de nettoyage. La fonction IO-Link simplifie le paramétrage.


En savoir plus →

Bornes pour le câblage des transformateurs de mesure

Klippon Connect TTB par Weidmüller

Dans le transport et la distribution d’énergie, les transformateurs de courant et de tension sont principalement utilisés pour les fonctions de protection et de mesure. Weidmüller a développé les bornes de transformateur de mesure Klippon Connect TTB Series pour cette application, pour un câblage particulièrement simple et sûr, même dans des circuits complexes.

En savoir plus →

Chaînes porte-câbles pour chariots de manutention

Pour l’emploi dans des élévateurs en ciseaux et des plateformes élévatrices

Tsubaki Kabelschlepp propose des chaînes porte-câbles en plastique extrêmement stables et résistant aux impuretés, ainsi une chaîne porte-câbles en acier également développée pour des appareils de levage. Par ailleurs, avec la TSKR95, le fabricant offre dans son catalogue une chaîne porte-câbles en acier qui a également été développée pour des appareils de levage

En savoir plus →

Amplificateur série ED1 d’Hiwin

La nouvelle génération

La nouvelle série ED1 est spécialement conçue pour nos servomoteurs ainsi que pour nos moteurs linéaires et moteurs couple. Selon les besoins, des sous-systèmes peuvent ainsi être aussi livrés à l’état monté. Le gros avantage : De composants de guidage et de transmission individuels à des chaînes cinématiques finies de systèmes d’axes linéaires, de moteurs et d’amplificateurs

En savoir plus →

Courroies en polyuréthane thermoplastique à pas parabolique

Gates annonce le lancement de deux courroies en polyuréthane thermoplastique (TPU)

Gates, spécialiste des solutions pour transmission de puissance hydraulique et mécanique, annonce le lancement de deux courroies en polyuréthane thermoplastique (TPU), les Gates Parabolic Pitch (GPP) en profils de 8 mm et 14 mm. Ces courroies sont plus robustes, plus durables, plus silencieuses, plus sûres à utiliser et requièrent moins d’entretien que d’autres solutions, notamment les courroies en caoutchouc, les chaînes à rouleaux et les câbles en acier.

En savoir plus →

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2021 – Tous droits réservés