webleads-tracker

TraceParts S.A. annonce la disponibilité immédiate de TraceParts v2.1.1 SP2 pour la toute nouvelle version 2003 de TopSolid, et renforce ainsi son partenariat avec l’éditeur français Missler Software.

TopSolid logoGrâce à cette nouvelle version de TraceParts, des milliers d’utilisateurs TopSolid dans le monde vont bénéficier de très nombreuses fonctionnalités et ainsi accroître leur productivité

 TraceParts for TopSolid Interface

 

    • ico_arrowparfaite intégration avec TopSolid 2003

 

    • ico_arrownouvelle interface utilisateur intuitive et très fonctionnelle

 

    • ico_arrownouveau et puissant moteur de recherche contextuel

 

    • ico_arrownouvelle classification des composants pour faciliter la navigation

 

    • ico_arrowplus de 1300 nouvelles familles de composants issues de dizaines de catalogues fabricants et normalisés (ASCO/JOUCOMATIC, BOSCH, BOUTET, EMILE MAURIN, FESTO, FIBRO, HASCO, INA, LEGRIS, NADELLA, NORELEM, PARKER, PAULSTRA, PNEUMAX, RABOURDIN, SIAM-RINGSPANN, SKF, SMC, SNR, … + NF, ISO, BS, DIN, UNI, ANSI, ASME), indispensables à la conception mécanique : visserie, bouts d’arbres, clavettes, goupilles, engrenages, roulements et paliers, vérins, assembleurs, brides, réductions, raccords, moteurs électriques, profilés, guidages linéaires, …

 

    • ico_arrowgénération automatique des vues 2D en DXF ou DWG

 

    • ico_arrowtransfert automatique des infos de nomenclature (désignation, référence, fournisseur, masse, …)

 

    • ico_arrowmises à jour par Internet (pour les catalogues de composants et l’application)

 

 

TraceParts pour TopSolid 2003 est disponible à travers le réseau commercial TopSolid et une version d’évaluation valable 30 jours va être envoyée à tous les clients qui ont un contrat de maintenance TopSolid.
De plus, tous les clients existants TraceParts pour TopSolid 6.4 vont recevoir une mise à jour gratuite ainsi qu’un contrat de maintenance gratuit jusqu’au 31/12/2003. Ils sont également invités à lire la note suivante avant d’installer TraceParts v211 SP2 avec TopSolid 2003.

 

Pour plus d’information sur TraceParts, consultez www.traceparts.com 

Pour plus d’information sur TopSolid, consultez www.topsolid.com 
A propos de TraceParts
La société TraceParts S.A. constitue le lien idéal entre les fabricants de composants et les bureaux d’études. Elle offre une solution logicielle unique pour la diffusion des modèles CAO et de l’information liés aux composants.
TraceParts CD est une bibliothèque de pièces extrêmement complète et intégrée de manière totalement transparente à tous les principaux logiciels de CAO du marché: CATIA, SOLIDWORKS, Solid Edge, Inventor, Mechanical Desktop, thinkdesign, TopSolid, et bientôt Pro/Engineer.

tracepartsonline.net est un portail Internet d’une grande puissance qui propose des modèles CAO provenant de la même base de données de pièces que TraceParts CD.
www.tracepartsonline.net

 

TraceParts est un nouveau et remarquable moyen de communication pour tous les fabricants ; il apporte des avantages majeurs en termes de productivité à tous les bureaux d’études, qu’ils soient spécialisés dans les secteurs mécanique, électro-mécanique, outillage, aéronautique ou automobile

Restez informé
Kukamet
Kukamet intègre la plateforme de contenu CAO de TraceParts

Il y propose des modèles CAO pour ses composants de sauterelles de serrage.

Archimedys
Archimedys – Exventys s’associe à TraceParts pour promouvoir ses composants

Le partenariat porte sur la publication en ligne des modèles CAO de ses composants pour les convoyeurs à vis et la manutention en vrac.

Guitel
Guitel Hervieu publie ses modèles CAO sur la plateforme TraceParts

Le fabricant améliore ainsi l’accessibilité des modèles 2D et 3D pour ses roues et roulettes.


Restez connecté